Caterpillar
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ ลองอีกครั้ง

ลงทะเบียน

Caterpillar

ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มไอเดลอร์422-8791: กลุ่มไอเดลอร์ตีนตะขาบ
หน้าแรก
เครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มไอเดลอร์
422-8791: กลุ่มไอเดลอร์ตีนตะขาบ
422-8791: กลุ่มไอเดลอร์ตีนตะขาบ

ไอเดลอร์สําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
422-8791: กลุ่มไอเดลอร์ตีนตะขาบ
422-8791: กลุ่มไอเดลอร์ตีนตะขาบ
422-8791: กลุ่มไอเดลอร์ตีนตะขาบ
422-8791: กลุ่มไอเดลอร์ตีนตะขาบ
422-8791: กลุ่มไอเดลอร์ตีนตะขาบ

ไอเดลอร์สําหรับงานทั่วไป

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

เยี่ยมชมเรา

หรือใช้ แบบฟอร์มการติดต่อ ของเรา

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 422-8791

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (มม.): 507
Bearing Mounting Length (in): 11.811
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกยาง (นิ้ว): 19.961
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.): 65
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (นิ้ว): 2.56
ประเภทหน้าแปลน: หน้าแปลนกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.): 545
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (นิ้ว): 21.46
ความสูง (มม.): 545
ความยาว (มม.): 572.5
ความกว้างช่วงล่าง (มม.): 642
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 3.187
Mounting Cap Bolt Thread Size: M16
Shaft OD (mm): 80.95
Center Flange Width (mm): 84
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 91.5
Center Flange Width (in): 3.307
Shaft Protrusion Length (in): 3.602
Idler Rim Width (in): 6.26
Center Flange Diameter (mm): 545
Idler Rim Width (mm): 159
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 342
Bearing Mounting Length (mm): 300
Shaft Length (in): 13.465
Center Flange Diameter (in): 21.457
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 422-8791

โซลูชัน OEM

OEMS

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ