AloitusLeikkuuterätKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunakokoonpanot550-6188: Pohjareunakokoonpano
Aloitus
LeikkuuterätKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunakokoonpanot
550-6188: Pohjareunakokoonpano
550-6188: Pohjareunakokoonpano

Advansys-pohjareunakokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
550-6188: Pohjareunakokoonpano
550-6188: Pohjareunakokoonpano
550-6188: Pohjareunakokoonpano
550-6188: Pohjareunakokoonpano
550-6188: Pohjareunakokoonpano

Advansys-pohjareunakokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 550-6188
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 550-6188 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 438
Overall Adapter Spacing (in): 180,866
Overall Depth (in): 36,26
Series: Advansys
End Depth (in): 17,244
Overall Adapter Spacing (mm): 4 594
Overall Width (mm): 4 750
Overall Depth (mm): 921
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 130
Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 180,937
Adapter Size: Advansys 130
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 187,008
Width Between Sidebars (mm): 4 595,8
Material: Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 550-6188

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa