หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน550-6188: ชุดขอบฐาน
หน้าแรก
เครื่องมืองานดินขอบฐานบุ้งกี๋และลิปชุดขอบฐาน
550-6188: ชุดขอบฐาน
550-6188: ชุดขอบฐาน

ชุดขอบฐาน Advansys

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
550-6188: ชุดขอบฐาน
550-6188: ชุดขอบฐาน
550-6188: ชุดขอบฐาน
550-6188: ชุดขอบฐาน
550-6188: ชุดขอบฐาน

ชุดขอบฐาน Advansys

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 550-6188
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 550-6188

หน่วยวัด

USเมตริก
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 438
Overall Adapter Spacing (in): 180.866
Overall Depth (in): 36.26
Series: Advansys
End Depth (in): 17.244
Overall Adapter Spacing (mm): 4,594
Overall Width (mm): 4,750
Overall Depth (mm): 921
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 130
Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 180.937
Adapter Size: Advansys 130
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 187.008
Width Between Sidebars (mm): 4,595.8
Material: Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 550-6188

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ