ביתאביזרי שחיקה (GET)שפה ושפתיים של בסיס כףמכלולי קצה בסיס550-6188: מכלל שפת בסיס
בית
אביזרי שחיקה (GET)שפה ושפתיים של בסיס כףמכלולי קצה בסיס
550-6188: מכלל שפת בסיס
550-6188: מכלל שפת בסיס

מכלל שפת בסיס Advansys

מותג: Cat

תמונות מוצר
550-6188: מכלל שפת בסיס
550-6188: מכלל שפת בסיס
550-6188: מכלל שפת בסיס
550-6188: מכלל שפת בסיס
550-6188: מכלל שפת בסיס

מכלל שפת בסיס Advansys

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 550-6188
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 550-6188

יחידות מידה

ארה"במטרי
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 438
Overall Adapter Spacing (in): 180.866
Overall Depth (in): 36.26
Series: Advansys
End Depth (in): 17.244
Overall Adapter Spacing (mm): 4,594
Overall Width (mm): 4,750
Overall Depth (mm): 921
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 130
Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 180.937
Adapter Size: Advansys 130
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 187.008
Width Between Sidebars (mm): 4,595.8
Material: Alloy Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 550-6188

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה