होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट बेस एज और लिप्सबेस एज असेंबली550-6188: बेस एज असेंबली
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट बेस एज और लिप्सबेस एज असेंबली
550-6188: बेस एज असेंबली
550-6188: बेस एज असेंबली

Advansys बेस एज असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
550-6188: बेस एज असेंबली
550-6188: बेस एज असेंबली
550-6188: बेस एज असेंबली
550-6188: बेस एज असेंबली
550-6188: बेस एज असेंबली

Advansys बेस एज असेंबली

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
550-6188 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 550-6188 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 438
Overall Adapter Spacing (in): 180.866
Overall Depth (in): 36.26
Series: Advansys
End Depth (in): 17.244
Overall Adapter Spacing (mm): 4,594
Overall Width (mm): 4,750
Overall Depth (mm): 921
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 130
Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Adapter Series: Advansys
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 180.937
Adapter Size: Advansys 130
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 187.008
Width Between Sidebars (mm): 4,595.8
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 550-6188 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें