AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueFeux et accessoires d'éclairageAccessoires d'éclairageAmpoules336-0067: Lampe LED blanche de 24 volts
AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueFeux et accessoires d'éclairageAccessoires d'éclairageAmpoules336-0067: Lampe LED blanche de 24 volts
336-0067: Lampe LED blanche de 24 volts

Lampe LED blanche 24 Volts Cat® pour console de commande dans la cabine du conducteur

Marque: Cat

Images du produit
336-0067: Lampe LED blanche de 24 volts
336-0067: Lampe LED blanche de 24 volts
336-0067: Lampe LED blanche de 24 volts
336-0067: Lampe LED blanche de 24 volts
336-0067: Lampe LED blanche de 24 volts

Lampe LED blanche 24 Volts Cat® pour console de commande dans la cabine du conducteur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 336-0067

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de lentille: Polycarbonate alvéolé
Couleur de la lentille: Blanc
Tension (volts): 24
Description: Diode à 7 blocs
Type de lampe: Diode
Longueur (mm): 23,6
Polarité: Bipolaire
Longueur (in): 0,93
Couleur standard: Blanc
MSCD: 3 000,0
Diamètre (mm): 10,4
Type de montage: Cale -- W-2
Taille de l'ampoule: T-3 1/4
Diamètre (in): 0,41
Material: Polycarbonate Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 336-0067

TRACTEUR SUR PNEUS

627G 637G 623G 657G 621G 631G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée