Avantage si un équipement est ajouté

Avantage si un équipement est ajouté

Trouvez des pièces d’origine adaptées et consultez les schémas.

Équipements

Équipements

Ajouter un équipement pour trouver des pièces compatibles

Numéro de série

Nom du modèle

Ajouter un équipement pour trouver des pièces compatibles

Numéro de série

Nom du modèle

1 - 16 sur 1200 résultats

1 - 16 sur 1200 résultats

529-5790: PC306

529-5790: PC306

Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.



Cat

Largeur de travail

23.6 in

Largeur de coupe (in)

24

Profondeur de coupe maximale

6.7 in

Profondeur de coupe max. (in)

7

Débit hydraulique requis

Haut débit

Débit hydraulique requis

Haut débit

Largeur hors tout

73.1 in

Longueur hors tout

49.1 in

Hauteur hors tout

36.6 in

Poids

2107.6 lb

Débit hydraulique optimal

98-125l/min (26-33gpm)

Pression hydraulique optimale

230-280bar (3300-4000psi)

Vitesse du tambour

149 tr/min

Largeurs/profondeurs de tambour en option

80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7in)

Plage d'angle d'inclinaison

8° gauche/droite

Course du déport latéral

29.5 in

Pics coniques

54

Type de tête de forage standard

Tous travaux

Working Width

600 mm (23,6 in) – 800 mm (31,4 in)

Maximum Cut Depth

160 mm (2,6 in) – 200 mm (7,8 in)

Machine Type

Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses sur pneus compactes


575-2083: GB124 avec ailerons, Smart

575-2083: GB124 avec ailerons, Smart

Les équipements de lame de niveleuse Cat® intelligents sont conçus pour couper, déplacer et niveler la terre, le gravier, le sable et quasiment tous les autres matériaux de base.



Cat

Weight (lb)

2059

Working Width @ Max Angle (in)

84.4

Working Width (in)

96

Largeur hors tout

102.6 in

Largeur de la lame

96 in

Largeur - Angle maximum

105.8 in

Débit hydraulique optimal

50-86 l/min (13-23 US gal/min)

Pression hydraulique optimale

180-230 bar (2600-3340 psi)

Débit hydraulique requis

Débit standard avec 14 broches

Longueur hors tout

88.4 in

Hauteur hors tout, mâts inclus

104.4 in

Hauteur hors tout

41.2 in

Poids

2292.8 lb

Plage d'angle d'inclinaison

15 degrés

Orientation de lame maximale - À droite/gauche du centre

30°

Hauteur de lame

17 in

Garde au sol

6 in

Hauteur de déversement maximale de la lame de coupe

6 in

Profondeur de coupe maximale

4 in

Type d'interface

Attache compacte rigide

Largeur de travail (ailerons fermés)

102.6 in

Largeur de travail (ailerons ouverts)

99.3 in

Rotation des ailerons

205degrés


279-5373: 1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

279-5373: 1883 mm (74 in), Lame de coupe à boulonner

Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.



Cat

Largeur

74.1 in

Capacité

0.58 yd³

Poids

597.5 lb

Hauteur

16.8 in

Longueur

27.9 in

Capacité nominale (yd³)

0.58

Épaisseur de la lame de base

0.7 in

Épaisseur de la lame de coupe

0.6 in

Type d'interface

Attache compacte rigide

Largeur (in)

74

Outils d'attaque du sol

Lame de coupe à boulonner


279-5377: 2036 mm (80 in), Lame de coupe à boulonner

279-5377: 2036 mm (80 in), Lame de coupe à boulonner

Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.



Cat

Largeur

80.2 in

Capacité

0.63 yd³

Poids

630.5 lb

Hauteur

16.8 in

Longueur

27.9 in

Capacité nominale (yd³)

0.63

Épaisseur de la lame de base

0.7 in

Épaisseur de la lame de coupe

0.6 in

Type d'interface

Attache compacte rigide

Largeur (in)

80

Outils d'attaque du sol

Lame de coupe à boulonner


626-4231: BU115, polypropylène

626-4231: BU115, polypropylène

Les balayeuses de voirie Cat® balaient et ramassent les débris légers sur les surfaces régulières, en marche avant et arrière.



Cat

Largeur hors tout

71.3 in

Largeur de balayage

59.1 in

Diamètre du balai

26.2 in

Débit hydraulique requis

Débit standard sans fonction électrique

Hauteur

31.2 in

Longueur

60.2 in

Poids

948 lb

Débit hydraulique optimal

30-86 l/min (8-23 gpm)

Pression hydraulique optimale

145-241 bar (2100-3500 psi)

Cylindrée du moteur

24.1 in³/rev

Vitesse du balai au débit maximal

210 tr.min

Mode de transmission

Entraînement direct


353-1697: 1 220 mm (48 in), attache compacte rigide, classe II

353-1697: 1 220 mm (48 in), attache compacte rigide, classe II

Les fourches à palettes sont destinées au déplacement de charges sur palettes sur les chantiers de construction ainsi qu'à la manutention de sacs d'engrais et de graines sur les sites d'aménagement paysager ou dans les pépinières.



Cat

Longueur des dents (in)

48

Largeur du tablier (in)

45.8

Hauteur du tablier

36.8 in

Largeur du tablier

45.8 in

Poids du tablier porte-fourche

211.6 lb

Longueur de pointe

48 in

Largeur des pointes

3.9 in

Hauteur des pointes

21.3 in

Épaisseur de pointe

1.6 in

Poids des pointes

105.8 lb

Poids en ordre de marche

429.9 lb

Longueur hors tout

58.3 in

Type d'interface

Attache compacte rigide


485-5301: Minipelles hydrauliques de 5 tonnes

485-5301: Minipelles hydrauliques de 5 tonnes

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.



Cat

Catégorie de machine

5-6 US t

Poids

169.8 lb

Type d'attache

Accouplement par axes Dual Lock™

Largeur

10.7 in

Longueur

20.8 in

Axes inclus

Oui

Hauteur hors tout

10.7 in

Diamètre d'axe

1.8 in

Catégorie de machine

Minipelles hydrauliques de 5 tonnes

Type d'interface

Clavette

Débit hydraulique requis

Spécifique montée en usine


656-1505: TRS8, S45 / S45, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes

656-1505: TRS8, S45 / S45, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.



Cat

Catégorie de machine

Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes

Poids

690 lb

Options de l'interface : haut-bas

Attache S45 / Attache S45

Hauteur hors tout

37.4 in

Longueur

24.1 in

Largeur hors tout

27.8 in

Vitesse de rotation

7 s pour une rotation complète

Plage d'angle d'inclinaison

40° gauche/droite

Capacité maximale du godet

17.7 ft³

Largeur maximale du godet

59.1 in

Débit hydraulique optimal

45-75 L/min (12-20 gpm)

Pression en ordre de marche maximale

3625.9 psi

Débit hydraulique requis

1er accessoire

Couple d'inclinaison

19545.4 lb/ft

Couple de braquage

4499.1 lb/ft


532-9206: B6s

532-9206: B6s

Utilisé pour les applications de construction et de démolition.



Cat

modèle / style

montage supérieur B6s

Poids en ordre de marche : avec outil

610.7 lb

classe énergétique (ft.lbf)

501.5

Classe énergétique

501.5 ft·lbf

taille du modèle de trou de montage

grand

Catégorie de machine

Minipelles hydrauliques 4 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444

Diamètre de l'arbre d'outil

2.7 in

Fréquence d'impact

500-900 bpm

Pression en ordre de marche minimale

1775 psi

Poids minimal du porteur

8000.6 lb

Débit hydraulique optimal

40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)

Largeur hors tout

12.4 in

Longueur hors tout

17.3 in

Hauteur hors tout

53.9 in

Hauteur : sans outil

39.1 in

Niveau sonore

124 dB

Taille du support de montage

Grand


532-9208: B8s

532-9208: B8s

Utilisé pour les applications de construction et de démolition.



Cat

modèle / style

montage supérieur B8s

Poids en ordre de marche : avec outil

758.4 lb

classe énergétique (ft.lbf)

848.2

Classe énergétique

848.2 ft·lbf

taille du modèle de trou de montage

grand

Catégorie de machine

Minipelles hydrauliques 6 à 9 tonnes, chargeurs compacts rigides/chargeuses à chaînes compactes 216-299, Chargeuses-pelleteuses 415-444

Diamètre de l'arbre d'outil

3 in

Fréquence d'impact

400-800 bpm

Pression en ordre de marche minimale

1704.1 psi

Poids minimal du porteur

13999.3 lb

Débit hydraulique optimal

50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)

Largeur hors tout

12.4 in

Longueur hors tout

17.3 in

Hauteur hors tout

55.2 in

Hauteur : sans outil

41.1 in

Niveau sonore

129 dB

Taille du support de montage

Grand


388-9664: 1200 mm (47 in)

388-9664: 1200 mm (47 in)

Pour le curage de fossés, le talutage, le nivellement et d'autres travaux de finition.



Cat

Largeur

47.2 in

Capacité

9.2 ft³

Poids

410.5 lb

Épaisseur de la lame de base

0.8 in

Capacité nominale (yd³)

9.18

Rayon aux pointes

28.2 in

Type d'interface

À claveter

Largeur (in)

47.2

Outils d'attaque du sol

BOCE


485-5302: Minipelles hydrauliques de 8 tonnes

485-5302: Minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Plus grande polyvalence de la machine et production globale supérieure.



Cat

Catégorie de machine

7-9 US t

Poids

211.6 lb

Type d'attache

Accouplement par axes Dual Lock™

Largeur

14.6 in

Longueur

23.4 in

Axes inclus

Oui

Hauteur hors tout

13.7 in

Diamètre d'axe

2 in

Catégorie de machine

Minipelles hydrauliques de 8 tonnes

Type d'interface

Clavette

Débit hydraulique requis

Spécifique montée en usine


464-9911: 619 mm (24 in), 130 l (4,6 ft3), à claveter, 45 mm (1,8 in)

464-9911: 619 mm (24 in), 130 l (4,6 ft3), à claveter, 45 mm (1,8 in)

Godets haute résistance conçus pour offrir des performances et une valeur ajoutée maximales dans une large gamme d'applications.



Cat

Largeur

24.4 in

Capacité nominale (ft³)

4.6

Capacité

4.6 ft³

Largeur (in)

24.4

Poids

233.7 lb

Outils d'attaque du sol

J200

Épaisseur de la lame de base

0.8 in

Rayon aux pointes

30.9 in

Type d'interface

À claveter


529-5791: PC306 avec eau

529-5791: PC306 avec eau

Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.



Cat

Largeur de travail

23.6 in

Largeur de coupe (in)

24

Profondeur de coupe maximale

6.7 in

Profondeur de coupe max. (in)

7

Débit hydraulique requis

Haut débit

Débit hydraulique requis

Haut débit

Largeur hors tout

73.1 in

Longueur hors tout

56.4 in

Hauteur hors tout

36.6 in

Poids

2685.2 lb

Débit hydraulique optimal

98-125l/min (26-33gpm)

Pression hydraulique optimale

230-280bar (3300-4000psi)

Vitesse du tambour

149 tr/min

Largeurs/profondeurs de tambour en option

80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7in)

Plage d'angle d'inclinaison

8° gauche/droite

Course du déport latéral

29.5 in

Pics coniques

54

Type de tête de forage standard

Tous travaux

Contenance du réservoir d'eau

42.3 gal (US)

Working Width

600 mm (23,6 in) – 800 mm (31,4 in)

Maximum Cut Depth

160 mm (2,6 in) – 200 mm (7,8 in)

Machine Type

Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses sur pneus compactes


529-5780: PC305

529-5780: PC305

Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.



Cat

Largeur de travail

17.7 in

Largeur de coupe (in)

18

Profondeur de coupe maximale

6.7 in

Profondeur de coupe max. (in)

7

Débit hydraulique requis

Haut débit

Débit hydraulique requis

Haut débit

Largeur hors tout

73.1 in

Longueur hors tout

49.1 in

Hauteur hors tout

36.6 in

Poids

1869.5 lb

Débit hydraulique optimal

98-125l/min (26-33gpm)

Pression hydraulique optimale

230-280bar (3300-4000psi)

Vitesse du tambour

149 tr/min

Largeurs/profondeurs de tambour en option

80/200, 150/200, 300/200mm (3/8, 6/8, 12/8in)

Plage d'angle d'inclinaison

8° gauche/droite

Course du déport latéral

29.5 in

Pics coniques

42

Type de tête de forage standard

Tous travaux

Working Width

300 mm (11,8 in) – 500 mm (19,6 in)

Maximum Cut Depth

160 mm (2,6 in) – 200 mm (7,8 in)

Machine Type

Chargeurs compacts rigides, Chargeuses à chaînes compactes, Chargeuses sur pneus compactes


279-5369: 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

279-5369: 1730 mm (68 in), Lame de coupe à boulonner

Utilisés pour creuser, transporter, niveler, décharger et aplanir dans une large variété d'applications.



Cat

Largeur

68.1 in

Capacité

0.52 yd³

Poids

551.2 lb

Hauteur

16.8 in

Longueur

27.9 in

Capacité nominale (yd³)

0.52

Épaisseur de la lame de base

0.7 in

Épaisseur de la lame de coupe

0.6 in

Type d'interface

Attache compacte rigide

Largeur (in)

68

Outils d'attaque du sol

Lame de coupe à boulonner


Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée