147-5536: Punto di contatto indicatore a quadrante del ponte delle valvole del motore
HomeForniture per officinaAltri articoli di consumo per officinaAltri prodotti per officina147-5536: Punto di contatto indicatore a quadrante del ponte delle valvole del motore
Home147-5536: Punto di contatto indicatore a quadrante del ponte delle valvole del motore

147-5536: Punto di contatto indicatore a quadrante del ponte delle valvole del motore

Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement

Marchio: Cat

fallback-image

147-5536: Punto di contatto indicatore a quadrante del ponte delle valvole del motore

Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement

Marchio: Cat

Descrizione per codice 147-5536

An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point allows for the accurate measurement and monitoring of valve clearances in the engine. It is made from durable material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. By making direct contact with the bridge, the contact point helps operators determine whether the valve clearances are within the specified tolerances.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provided with a rounded tip that allows for accurate positioning on the engine valve bridge

Applications:
An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point serves as the interface between the dial indicator and the engine valve bridge, allowing operators to make necessary adjustments to ensure proper valve operation and optimize engine performance.

Caratteristiche tecniche per il codice 147-5536

Unità di misura

    Outer Diameter (in):

    0,5

    Weight (lb):

    0,099

    Material:

    Carbon Steel

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito