Fazer Login
Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement
Marca: Cat
Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement
Marca: Cat
An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point allows for the accurate measurement and monitoring of valve clearances in the engine. It is made from durable material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. By making direct contact with the bridge, the contact point helps operators determine whether the valve clearances are within the specified tolerances.
Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provided with a rounded tip that allows for accurate positioning on the engine valve bridge
Applications:
An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point serves as the interface between the dial indicator and the engine valve bridge, allowing operators to make necessary adjustments to ensure proper valve operation and optimize engine performance.
No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto