홈워크숍 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품147-5536: 엔진 밸브 브리지 다이얼 지시계 접점
홈147-5536: 엔진 밸브 브리지 다이얼 지시계 접점

부품 번호 147-5536에 대한 설명

An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point allows for the accurate measurement and monitoring of valve clearances in the engine. It is made from durable material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. By making direct contact with the bridge, the contact point helps operators determine whether the valve clearances are within the specified tolerances.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provided with a rounded tip that allows for accurate positioning on the engine valve bridge

Applications:
An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point serves as the interface between the dial indicator and the engine valve bridge, allowing operators to make necessary adjustments to ensure proper valve operation and optimize engine performance.

부품 번호 147-5536 사양

측정 단위

    Outer Diameter (in):

    0.5

    Weight (lb):

    0.099

    Material:

    Carbon Steel

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료