होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद147-5536: Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point
होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप के अन्य सामानवर्कशॉप के अन्य उत्पाद147-5536: Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point
147-5536: Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point

Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement

ब्रांड: Cat

fallback-image
147-5536: Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point

Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 147-5536 के लिए विवरण

An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point allows for the accurate measurement and monitoring of valve clearances in the engine. It is made from durable material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. By making direct contact with the bridge, the contact point helps operators determine whether the valve clearances are within the specified tolerances.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provided with a rounded tip that allows for accurate positioning on the engine valve bridge

Applications:
An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point serves as the interface between the dial indicator and the engine valve bridge, allowing operators to make necessary adjustments to ensure proper valve operation and optimize engine performance.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 147-5536 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Outer Diameter (mm): 12.7
Outer Diameter (in): 0.5
Weight (kg): 0.045
Weight (lb): 0.099
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें