147-5536: Vârf de contact pentru comparator la punte supape motor
AcasăConsumabile de atelierAlte consumabile de atelierAlte produse pentru atelier147-5536: Vârf de contact pentru comparator la punte supape motor
Acasă147-5536: Vârf de contact pentru comparator la punte supape motor

147-5536: Vârf de contact pentru comparator la punte supape motor

Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement

Marcă: Cat

fallback-image

147-5536: Vârf de contact pentru comparator la punte supape motor

Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement

Marcă: Cat

Descriere pentru cod articol 147-5536

An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point allows for the accurate measurement and monitoring of valve clearances in the engine. It is made from durable material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. By making direct contact with the bridge, the contact point helps operators determine whether the valve clearances are within the specified tolerances.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provided with a rounded tip that allows for accurate positioning on the engine valve bridge

Applications:
An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point serves as the interface between the dial indicator and the engine valve bridge, allowing operators to make necessary adjustments to ensure proper valve operation and optimize engine performance.

Specificații pentru cod articol 147-5536

Unități de măsură

    Outer Diameter (in):

    0,5

    Weight (lb):

    0,099

    Material:

    Carbon Steel

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită