HjemVerkstedsutstyrAndre verkstedsforsyningerAndre verkstedprodukter147-5536: Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point
HjemVerkstedsutstyrAndre verkstedsforsyningerAndre verkstedprodukter147-5536: Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point
147-5536: Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point

Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement

Merke: Cat

fallback-image
147-5536: Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point

Cat® Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point assists in establishing a direct and stable connection, enabling precise measurement

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Beskrivelse av delenummer 147-5536

An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point allows for the accurate measurement and monitoring of valve clearances in the engine. It is made from durable material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. By making direct contact with the bridge, the contact point helps operators determine whether the valve clearances are within the specified tolerances.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provided with a rounded tip that allows for accurate positioning on the engine valve bridge

Applications:
An Engine Valve Bridge Dial Indicator Contact Point serves as the interface between the dial indicator and the engine valve bridge, allowing operators to make necessary adjustments to ensure proper valve operation and optimize engine performance.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 147-5536

Måleenheter

USMetrisk
Outer Diameter (mm): 12,7
Outer Diameter (in): 0,5
Weight (kg): 0,045
Weight (lb): 0,099
Material: Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet