HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti9S-8892: Bullone con testa a 12 punti
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
9S-8892: Bullone con testa a 12 punti
9S-8892: Bullone con testa a 12 punti

Bullone con testa a 12 punti

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9S-8892: Bullone con testa a 12 punti
9S-8892: Bullone con testa a 12 punti

Bullone con testa a 12 punti
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
Diagramma delle parti per 9S-8892
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 9S-8892

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 3,25
Tipo: Bullone con testa a 12 punti
Materiale: Acciaio,Acciaio al carbonio
Bolt Length (mm): 82,55
Tipo di bullone: Bullone con testa a 12 punti
Lunghezza presa (pollici): 1
Grip Length (mm): 25,4
Diametro flangia (pollici): 1,13
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 9S-8892

MOTORE - INDUSTRIALE

D343 G343

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

3608

PRODOTTI MARINI

D343

MOTORGRADER

16M 14H NA 18M3 16M3 14M 16 14 18 16GC 14M-3 14M3 16H NA 14H 14G 16H 16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto