Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty9S-8892: Śruba ze łbem dwunastokątnym
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
9S-8892: Śruba ze łbem dwunastokątnym
9S-8892: Śruba ze łbem dwunastokątnym

Śruba ze łbem dwunastokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9S-8892: Śruba ze łbem dwunastokątnym
9S-8892: Śruba ze łbem dwunastokątnym

Śruba ze łbem dwunastokątnym

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 9S-8892
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9S-8892

Jednostki miary

USAMetryczny
Typ: Śruba ze łbem dwunastokątnym
Długość śruby (cale): 3,25
materiał: STAL,Stal węglowa
Bolt Length (mm): 82,55
Typ śruby: Śruby z łbem dwunastokątnym
Długość uchwytu (cale): 1
Grip Length (mm): 25,4
Średnica kołnierza (cale): 1,13
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9S-8892

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

D343 G343

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

D343

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

16M 14H NA 18M3 16M3 14M 16 14 18 16GC 14M-3 14M3 16H NA 14H 14G 16H 16G

RIPPER SCARIFIER

16G

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3608

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem