Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉9S-8892: 12 角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
9S-8892: 12 角头螺栓
9S-8892: 12 角头螺栓

12 角头螺栓

品牌: Cat

产品图像
9S-8892: 12 角头螺栓
9S-8892: 12 角头螺栓

12 角头螺栓

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
9S-8892 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 9S-8892 的技术规格

计量单位

美制公制
螺栓长度(in): 3.25
类型: 12 角头螺栓
材料: 钢,碳钢
Bolt Length (mm): 82.55
螺栓类型: 12 角头螺栓
手柄长度(in): 1
Grip Length (mm): 25.4
法兰直径(in): 1.13
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
查看更多
零件号 9S-8892 的兼容型号

平地机

16M 14H NA 18M3 16M3 14M 16 14 18 16GC 14M-3 14M3 16H NA 14H 14G 16H 16G

发动机 - 发电机组

3608

船用产品

D343

发动机 - 工业

D343 G343

RIPPER SCARIFIER

16G