Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ9S-8892: 12角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
9S-8892: 12角ボルト
9S-8892: 12角ボルト

12角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
9S-8892: 12角ボルト
9S-8892: 12角ボルト

12角ボルト

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
9S-8892の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9S-8892の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
形式: 12角ボルト
ボルト長さ(in): 3.25
マテリアル: 鋼,炭素鋼
Bolt Length (mm): 82.55
ボルト形式: 12角ヘッド ボルト
グリップ長さ(in): 1
Grip Length (mm): 25.4
フランジ直径(in): 1.13
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号9S-8892と互換性のあるモデル

船舶関連製品

D343

エンジン - 発電機セット

3608

RIPPER SCARIFIER

16G

モータグレーダ

16M 14H NA 18M3 16M3 14M 16 14 18 16GC 14M-3 14M3 16H NA 14H 14G 16H 16G

エンジン - 産業用

D343 G343

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください