StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven9S-8892: Bout met kop in 12 punten
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven
9S-8892: Bout met kop in 12 punten
9S-8892: Bout met kop in 12 punten

Bout met kop in 12 punten

Merk: Cat

Productafbeeldingen
9S-8892: Bout met kop in 12 punten
9S-8892: Bout met kop in 12 punten

Bout met kop in 12 punten
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
Onderdelendiagram voor 9S-8892
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 9S-8892

Meeteenheden

VSMetrisch
Boutlengte (in): 3,25
Type: Bout met kop in 12 punten
Materiaal: STAAL,Koolstofstaal
Bolt Length (mm): 82,55
Bouttype: Bouten met kop in 12 punten
Greeplengte (in): 1
Grip Length (mm): 25,4
Flensdiameter (in): 1,13
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 9S-8892

MOTOR - GENERATORSET

3608

SCHEEPVAARTPRODUCTEN

D343

MOTOR - INDUSTRIEEL

D343 G343

MOTORGRADER

16M 14H NA 18M3 16M3 14M 16 14 18 16GC 14M-3 14M3 16H NA 14H 14G 16H 16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert