Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты9S-8892: Болт с 12-гранной головкой
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
9S-8892: Болт с 12-гранной головкой
9S-8892: Болт с 12-гранной головкой

Болт с 12-гранной головкой

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9S-8892: Болт с 12-гранной головкой
9S-8892: Болт с 12-гранной головкой

Болт с 12-гранной головкой

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 9S-8892
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 9S-8892

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина болта (дюймы): 3,25
Тип: Болт с 12-гранной головкой
Материал: СТАЛЬ,Углеродистая сталь
Bolt Length (mm): 82,55
Тип болта: Болты с 12-гранной головкой
Толщина рукоятки (дюймы): 1
Grip Length (mm): 25,4
Диаметр фланца (дюймы): 1,13
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9S-8892

АВТОГРЕЙДЕР

16M 14H NA 18M3 16M3 14M 16 14 18 16GC 14M-3 14M3 16H NA 14H 14G 16H 16G

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

3608

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

D343

ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

D343 G343

RIPPER SCARIFIER

16G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом