Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar9S-8892: 12 Noktalı Başlı Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
9S-8892: 12 Noktalı Başlı Cıvata
9S-8892: 12 Noktalı Başlı Cıvata

12 Noktalı Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
9S-8892: 12 Noktalı Başlı Cıvata
9S-8892: 12 Noktalı Başlı Cıvata

12 Noktalı Başlı Cıvata

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
9S-8892 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
9S-8892 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Tip: 12 Noktalı Başlı Cıvata
Cıvata Uzunluğu (inç): 3,25
Malzeme: ÇELİK,Karbon Çelik
Bolt Length (mm): 82,55
Cıvata Tipi: 12 Köşe Başlı Cıvatalar
Tutamak Uzunluğu (inç): 1
Grip Length (mm): 25,4
Flanş Çapı (inç): 1,13
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
9S-8892 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

D343 G343

MOTOR - JENERATÖR SETİ

3608

MOTORLU GREYDER

16M 14H NA 18M3 16M3 14M 16 14 18 16GC 14M-3 14M3 16H NA 14H 14G 16H 16G

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

D343

RIPPER SCARIFIER

16G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin