ホーム作業場用品ツール208-0888: Engine Turning Tool
ホーム作業場用品ツール208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool

Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components

ブランド: Cat

製品画像
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool

Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号208-0888の説明

An Engine Turning Tool is used to provide a secure grip on the flywheel, allowing the operator to rotate it in a controlled manner manually. It is made from strong and durable material such as steel and features splines on the external layer that mate with the threaded components in the flywheel for turning operation.

Attributes:
• Hardened with Rockwell Hardness C scale value in the range of 28 - 32, indicating its resistance against deformation
• Features threaded design that allows for better grip while engaging with the flywheel to rotate it manually

Applications:
An Engine Turning Tool allows the operator to position the grip mechanism around the flywheel components and apply force to the handle by turning it clockwise or counterclockwise, depending on the engine's design.

さらに表示
部品番号208-0888の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Number of Teeth: 14
Length (mm): 111.0
Length (in): 4.37
Weight (kg): 0.894
Weight (lb): 1.97
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み