Είσοδος
Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components
Μάρκα: Cat
Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components
Μάρκα: Cat
An Engine Turning Tool is used to provide a secure grip on the flywheel, allowing the operator to rotate it in a controlled manner manually. It is made from strong and durable material such as steel and features splines on the external layer that mate with the threaded components in the flywheel for turning operation.
Attributes:
• Hardened with Rockwell Hardness C scale value in the range of 28 - 32, indicating its resistance against deformation
• Features threaded design that allows for better grip while engaging with the flywheel to rotate it manually
Applications:
An Engine Turning Tool allows the operator to position the grip mechanism around the flywheel components and apply force to the handle by turning it clockwise or counterclockwise, depending on the engine's design.
Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε