HjemVerkstedsutstyrVerktøy208-0888: Engine Turning Tool
HjemVerkstedsutstyrVerktøy208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool

Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components

Merke: Cat

Produktbilder
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool

Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Beskrivelse av delenummer 208-0888

An Engine Turning Tool is used to provide a secure grip on the flywheel, allowing the operator to rotate it in a controlled manner manually. It is made from strong and durable material such as steel and features splines on the external layer that mate with the threaded components in the flywheel for turning operation.

Attributes:
• Hardened with Rockwell Hardness C scale value in the range of 28 - 32, indicating its resistance against deformation
• Features threaded design that allows for better grip while engaging with the flywheel to rotate it manually

Applications:
An Engine Turning Tool allows the operator to position the grip mechanism around the flywheel components and apply force to the handle by turning it clockwise or counterclockwise, depending on the engine's design.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 208-0888

Måleenheter

USMetrisk
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Number of Teeth: 14
Length (mm): 111,0
Length (in): 4,37
Weight (kg): 0,894
Weight (lb): 19,70
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet