DomůDílenské potřebyNástroje208-0888: Engine Turning Tool
Domů
Dílenské potřebyNástroje
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool

Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components

Značka: Cat

Obrázky produktů
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool

Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
PopisSpecifikace
Popis součásti číslo 208-0888

An Engine Turning Tool is used to provide a secure grip on the flywheel, allowing the operator to rotate it in a controlled manner manually. It is made from strong and durable material such as steel and features splines on the external layer that mate with the threaded components in the flywheel for turning operation.

Attributes:
• Hardened with Rockwell Hardness C scale value in the range of 28 - 32, indicating its resistance against deformation
• Features threaded design that allows for better grip while engaging with the flywheel to rotate it manually

Applications:
An Engine Turning Tool allows the operator to position the grip mechanism around the flywheel components and apply force to the handle by turning it clockwise or counterclockwise, depending on the engine's design.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 208-0888

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Number of Teeth: 14
Length (mm): 111
Length (in): 4,37
Weight (kg): 0,894
Weight (lb): 1,97
Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno