หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือ208-0888: Engine Turning Tool
หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือ208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool

Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool
208-0888: Engine Turning Tool

Cat® Engine Turning Tool for rotating the flywheel with precise positioning to align timing marks of the engine components

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 208-0888

An Engine Turning Tool is used to provide a secure grip on the flywheel, allowing the operator to rotate it in a controlled manner manually. It is made from strong and durable material such as steel and features splines on the external layer that mate with the threaded components in the flywheel for turning operation.

Attributes:
• Hardened with Rockwell Hardness C scale value in the range of 28 - 32, indicating its resistance against deformation
• Features threaded design that allows for better grip while engaging with the flywheel to rotate it manually

Applications:
An Engine Turning Tool allows the operator to position the grip mechanism around the flywheel components and apply force to the handle by turning it clockwise or counterclockwise, depending on the engine's design.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 208-0888

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Low Alloy Steel,Structural Steel,Alloy Steel
Number of Teeth: 14
Length (mm): 111.0
Length (in): 4.37
Weight (kg): 0.894
Weight (lb): 1.97
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน