ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット444-0555: キットターボチャージャーの取り付け
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット444-0555: キットターボチャージャーの取り付け
444-0555: キットターボチャージャーの取り付け

ターボ取付けキット

ブランド: Cat

製品画像
444-0555: キットターボチャージャーの取り付け
444-0555: キットターボチャージャーの取り付け

ターボ取付けキット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

126-2702: エッジ接着シールガスケット
126-2702: エッジ接着シールガスケット数量: 1
357-1752: 4ボルトターボ排気ガスケット
357-1752: 4ボルトターボ排気ガスケット数量: 1
357-0351: MJ10 x 1.5ねじ高温テーパロックスタッド
357-0351: MJ10 x 1.5ねじ高温テーパロックスタッド数量: 4
180-8424: 内径 12,42mm O リング シール
180-8424: 内径 12,42mm O リング シール数量: 1
210-9246: 37.77mm 内径シール O リング
210-9246: 37.77mm 内径シール O リング数量: 1
238-5081: 19.18mmの内径のOリングのシール
238-5081: 19.18mmの内径のOリングのシール数量: 2
6D-7128: 9.25mmの内径のシールOリング
6D-7128: 9.25mmの内径のシールOリング数量: 1
198-6068: 1.71mmの厚さの端によって結ばれるシールのガスケット
198-6068: 1.71mmの厚さの端によって結ばれるシールのガスケット数量: 1
6V-8397: 12.83mm 外径油圧Oリング面シール
6V-8397: 12.83mm 外径油圧Oリング面シール数量: 1
228-7091: 外径19.28mm Oリングシール
228-7091: 外径19.28mm Oリングシール数量: 1
341-9211: 1,6mm 厚のクーラント ライン ガスケット
341-9211: 1,6mm 厚のクーラント ライン ガスケット数量: 6
6V-9027: 8.92mmの内径のOリングのシール
6V-9027: 8.92mmの内径のOリングのシール数量: 1
6V-8398: 外径16.03 mm油圧Oリングフェイスシール
6V-8398: 外径16.03 mm油圧Oリングフェイスシール数量: 3
375-2467: M10 x 1.5 mm 六角フランジナット
375-2467: M10 x 1.5 mm 六角フランジナット数量: 4
8C-3089: 82.22 mm内径Oリングシール
8C-3089: 82.22 mm内径Oリングシール数量: 1
228-7090: 16mmの外の直径のOリングのシール
228-7090: 16mmの外の直径のOリングのシール数量: 1
16の1~16を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号444-0555の仕様
キット内容物: ガスケット,シール,ロックナット,スタッド
さらに表示
部品番号444-0555と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

824H

ホイールローダ

980H

ランドフィルコンパクタ

826H

ソイルコンパクタ

825H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み