StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor444-0555: SET-TURBOCHARGER INSTALLATIE
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor444-0555: SET-TURBOCHARGER INSTALLATIE
444-0555: SET-TURBOCHARGER INSTALLATIE

Turbo-installatieset

Merk: Cat

Productafbeeldingen
444-0555: SET-TURBOCHARGER INSTALLATIE
444-0555: SET-TURBOCHARGER INSTALLATIE

Turbo-installatieset

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

375-2467: M10 x 1,5 mm zeskantflensmoer
375-2467: M10 x 1,5 mm zeskantflensmoerAantal: 4
8C-3089: 82,22 mm binnendiameter O-ring afdichting
8C-3089: 82,22 mm binnendiameter O-ring afdichtingAantal: 1
228-7090: 16 mm O-ringafdichting met buitendiameter
228-7090: 16 mm O-ringafdichting met buitendiameterAantal: 1
6V-8398: Hydraulische O-ring afdichtingszijde voor buitendiameter van 16,03 mm
6V-8398: Hydraulische O-ring afdichtingszijde voor buitendiameter van 16,03 mmAantal: 3
126-2702: Edge Bonded Afdichting Pakking
126-2702: Edge Bonded Afdichting PakkingAantal: 1
357-1752: 4-bouts turbo-uitlaatpakking
357-1752: 4-bouts turbo-uitlaatpakkingAantal: 1
357-0351: MJ10 x 1,5 schroefdraad hoge-temperatuur taperlock tapeinde
357-0351: MJ10 x 1,5 schroefdraad hoge-temperatuur taperlock tapeindeAantal: 4
180-8424: 12,42 mm binnendiameter O-ringafdichting
180-8424: 12,42 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
210-9246: 37,77 mm binnendiameter afdichtingsring
210-9246: 37,77 mm binnendiameter afdichtingsringAantal: 1
238-5081: O-ringafdichting met 19,18 mm binnendiameter
238-5081: O-ringafdichting met 19,18 mm binnendiameterAantal: 2
6D-7128: 9,25 mm binnendiameter afdichtingsring
6D-7128: 9,25 mm binnendiameter afdichtingsringAantal: 1
198-6068: 1,71 mm dikke randgebonden afdichtingspakking
198-6068: 1,71 mm dikke randgebonden afdichtingspakkingAantal: 1
6V-8397: 12,83 mm hydraulische O-ringafdichting met buitendiameter
6V-8397: 12,83 mm hydraulische O-ringafdichting met buitendiameterAantal: 1
6V-9027: O-ringafdichting met 8,92 mm binnendiameter
6V-9027: O-ringafdichting met 8,92 mm binnendiameterAantal: 1
228-7091: 19,28 mm O-ringafdichting met buitendiameter
228-7091: 19,28 mm O-ringafdichting met buitendiameterAantal: 1
341-9211: 1,6 mm dikke pakking voor koelvloeistofleiding
341-9211: 1,6 mm dikke pakking voor koelvloeistofleidingAantal: 6
1 tot 16 van 16 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 444-0555
Kit omvat: Pakkingen, afdichtingen, borgmoeren, tapbout
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 444-0555

WIELLADER

980H

BODEMVERDICHTER

825H

WIELDOZER

824H

VUILVERDICHTER

826H

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen