AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat444-0555: TURBOAHTIMEN ASENNUSSARJA
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
444-0555: TURBOAHTIMEN ASENNUSSARJA
444-0555: TURBOAHTIMEN ASENNUSSARJA

Turbon asennussarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
444-0555: TURBOAHTIMEN ASENNUSSARJA
444-0555: TURBOAHTIMEN ASENNUSSARJA

Turbon asennussarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

357-1752: 4-pulttinen turbo-pakokaasutiiviste
357-1752: 4-pulttinen turbo-pakokaasutiivisteMäärä: 1
6D-7128: 9,25 mm:n sisähalkaisijan o-rengas
6D-7128: 9,25 mm:n sisähalkaisijan o-rengasMäärä: 1
180-8424: 12,42mm n sisähalkaisija o-rengastiiviste
180-8424: 12,42mm n sisähalkaisija o-rengastiivisteMäärä: 1
210-9246: 37.77 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
210-9246: 37.77 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
357-0351: MJ10 x 1.5 kierre korkean lämpötilan kartiolukko
357-0351: MJ10 x 1.5 kierre korkean lämpötilan kartiolukkoMäärä: 4
126-2702: Reunoista yhdistetty tiiviste
126-2702: Reunoista yhdistetty tiivisteMäärä: 1
238-5081: 19,18 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
238-5081: 19,18 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 2
341-9211: 1,6mm paksu jäähdytysnesteputken tiiviste
341-9211: 1,6mm paksu jäähdytysnesteputken tiivisteMäärä: 6
6V-8397: 12,83 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
6V-8397: 12,83 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiivisteMäärä: 1
198-6068: 1,71mm paksuu reunaliimattu tiiviste
198-6068: 1,71mm paksuu reunaliimattu tiivisteMäärä: 1
228-7091: 19,28 mm ulkohalkaisijan O-rengastiiviste
228-7091: 19,28 mm ulkohalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-9027: 8,92 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
6V-8398: 16,03 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
6V-8398: 16,03 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiivisteMäärä: 3
228-7090: 16 mm ulkohalkaisija O-rengastiiviste
228-7090: 16 mm ulkohalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
375-2467: M10 x 1.5 mm kuusiolaipimutteri
375-2467: M10 x 1.5 mm kuusiolaipimutteriMäärä: 4
8C-3089: 82.22 mm: n sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
8C-3089: 82.22 mm: n sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 16 / 16
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 444-0555 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet, lukkomutterit, pultit
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 444-0555

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

824H 980H

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

825H 826H

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa