AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur444-0555: KIT DE POSE DE TURBOCOMPRESSEUR
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur444-0555: KIT DE POSE DE TURBOCOMPRESSEUR
444-0555: KIT DE POSE DE TURBOCOMPRESSEUR

Kit d’installation de turbocompresseur

Marque: Cat

Images du produit
444-0555: KIT DE POSE DE TURBOCOMPRESSEUR
444-0555: KIT DE POSE DE TURBOCOMPRESSEUR

Kit d’installation de turbocompresseur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

198-6068: Joint statique à bord collé d’épaisseur 1,71 mm
198-6068: Joint statique à bord collé d’épaisseur 1,71 mmQuantité: 1
228-7091: Joint torique de 19,28 mm de diamètre extérieur
228-7091: Joint torique de 19,28 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
341-9211: Joint de conduite de liquide de refroidissement de 1,6 mm d'épaisseur
341-9211: Joint de conduite de liquide de refroidissement de 1,6 mm d'épaisseurQuantité: 6
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interne
6V-9027: Joint torique de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 1
6V-8397: Joint torique hydraulique de 12,83 mm de diamètre extérieur
6V-8397: Joint torique hydraulique de 12,83 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
228-7090: Joint torique de 16 mm de diamètre extérieur
228-7090: Joint torique de 16 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
375-2467: Écrou à bride hexagonal M10 x 1,5 mm
375-2467: Écrou à bride hexagonal M10 x 1,5 mmQuantité: 4
6V-8398: Joint torique hydraulique de 16,03 mm de diamètre extérieur
6V-8398: Joint torique hydraulique de 16,03 mm de diamètre extérieurQuantité: 3
8C-3089: Joint torique de 82,22 mm de diamètre intérieur
8C-3089: Joint torique de 82,22 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
126-2702: Joint statique à bord collé
126-2702: Joint statique à bord colléQuantité: 1
357-1752: Joint statique d'échappement turbo à 4 boulons
357-1752: Joint statique d'échappement turbo à 4 boulonsQuantité: 1
6D-7128: Joint torique de 9,25 mm de diamètre intérieur
6D-7128: Joint torique de 9,25 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
210-9246: Joint torique de 37,77 mm de diamètre intérieur
210-9246: Joint torique de 37,77 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
180-8424: Joint torique de 12,42 mm de diamètre intérieur
180-8424: Joint torique de 12,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interne
238-5081: Joint torique de 19,18 mm de diamètre interneQuantité: 2
357-0351: Goujon conique haute température MJ10 x 1,5
357-0351: Goujon conique haute température MJ10 x 1,5Quantité: 4
Affichage de 1 à 16 sur 16
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 444-0555
Le kit contient: Joints statiques, joints, contre-écrous, goujons
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 444-0555

COMPACTEUR DE SOL

825H

CHARGEUSE SUR PNEUS

980H

TRACTEUR SUR PNEUS

824H

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

826H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée