Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα444-0555: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα444-0555: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER
444-0555: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER

Κιτ εγκατάστασης υπερπληρωτή

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
444-0555: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER
444-0555: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KIT-TURBOCHARGER

Κιτ εγκατάστασης υπερπληρωτή

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

198-6068: Κολλητή φλάντζα άκρου πάχους 1,71 mm
198-6068: Κολλητή φλάντζα άκρου πάχους 1,71 mmΠοσότητα: 1
228-7091: Τσιμουχάκι D-Ring εξωτερικής διαμέτρου 19,28 mm
228-7091: Τσιμουχάκι D-Ring εξωτερικής διαμέτρου 19,28 mmΠοσότητα: 1
341-9211: Φλάντζα γραμμής ψυκτικού πάχους 1,6 mm
341-9211: Φλάντζα γραμμής ψυκτικού πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 6
6V-9027: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
6V-9027: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mmΠοσότητα: 1
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mm
6V-8397: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 12,83 mmΠοσότητα: 1
228-7090: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 16 mm
228-7090: Τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 16 mmΠοσότητα: 1
375-2467: Εξάγωνο φλαντζωτό παξιμάδι M10 x 1,5mm
375-2467: Εξάγωνο φλαντζωτό παξιμάδι M10 x 1,5mmΠοσότητα: 4
6V-8398: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 16,03 mm
6V-8398: Υδραυλικό παρέμβυσμα όψης τσιμουχάκι O-ring εξωτερικής διαμέτρου 16,03 mmΠοσότητα: 3
8C-3089: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,22 mm
8C-3089: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 82,22 mmΠοσότητα: 1
126-2702: Φλάντζα στεγανοποίησης συνδεδεμένου άκρου
126-2702: Φλάντζα στεγανοποίησης συνδεδεμένου άκρουΠοσότητα: 1
357-1752: Φλάντζα εξάτμισης υπερπληρωτή 4 μπουλονιών
357-1752: Φλάντζα εξάτμισης υπερπληρωτή 4 μπουλονιώνΠοσότητα: 1
6D-7128: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 9,25 mm
6D-7128: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 9,25 mmΠοσότητα: 1
210-9246: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,77 mm
210-9246: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 37,77 mmΠοσότητα: 1
180-8424: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 12,42 mm
180-8424: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 12,42 mmΠοσότητα: 1
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mm
238-5081: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 19,18 mmΠοσότητα: 2
357-0351: Κωνικό καρφί υψηλής θερμοκρασίας σπειρωμάτων MJ10 x 1,5
357-0351: Κωνικό καρφί υψηλής θερμοκρασίας σπειρωμάτων MJ10 x 1,5Ποσότητα: 4
Εμφανίζονται 1 έως 16 από 16
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 444-0555
Το κιτ περιέχει: Φλάντζες, παρεμβύσματα, παξιμάδια ασφαλείας, μπουζόνια
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 444-0555

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ

826H

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

824H

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

980H

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825H

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε