Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя444-0555: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА
Главная страница
Комплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияДвигателиКомплекты прокладок двигателя
444-0555: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА
444-0555: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА

Комплект для установки турбокомпрессора

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
444-0555: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА
444-0555: КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТУРБОКОМПРЕССОРА

Комплект для установки турбокомпрессора

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

6V-8398: Гидравлическое кольцевое торцевое уплотнение с наружным диаметром 16,03 мм
6V-8398: Гидравлическое кольцевое торцевое уплотнение с наружным диаметром 16,03 ммКоличество: 3
8C-3089: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 82,22 мм
8C-3089: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 82,22 ммКоличество: 1
375-2467: Шестигранная фланцевая гайка M10 x 1,5 мм
375-2467: Шестигранная фланцевая гайка M10 x 1,5 ммКоличество: 4
228-7090: Уплотнительное кольцо наружного диаметра 16 мм
228-7090: Уплотнительное кольцо наружного диаметра 16 ммКоличество: 1
357-1752: Прокладка выхлопной системы турбокомпрессора на 4 болтах
357-1752: Прокладка выхлопной системы турбокомпрессора на 4 болтахКоличество: 1
126-2702: Кромочное клеевое уплотнение (прокладка)
126-2702: Кромочное клеевое уплотнение (прокладка)Количество: 1
357-0351: Резьба MJ10 x 1,5 термостойкая конусная шпилька
357-0351: Резьба MJ10 x 1,5 термостойкая конусная шпилькаКоличество: 4
180-8424: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 12,42 мм
180-8424: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 12,42 ммКоличество: 1
238-5081: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 19,18 мм
238-5081: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 19,18 ммКоличество: 2
210-9246: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,77 мм
210-9246: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 37,77 ммКоличество: 1
6D-7128: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 9,25 мм
6D-7128: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 9,25 ммКоличество: 1
6V-8397: Гидравлическое кольцевое торцевое уплотнение с наружным диаметром 12,83 мм
6V-8397: Гидравлическое кольцевое торцевое уплотнение с наружным диаметром 12,83 ммКоличество: 1
341-9211: Прокладка линии охлаждающей жидкости толщиной 1,6 мм
341-9211: Прокладка линии охлаждающей жидкости толщиной 1,6 ммКоличество: 6
198-6068: Уплотнительная прокладка толщиной 1,71 мм
198-6068: Уплотнительная прокладка толщиной 1,71 ммКоличество: 1
6V-9027: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 8,92 мм
6V-9027: Уплотнительное кольцо, внутренний диаметр 8,92 ммКоличество: 1
228-7091: Уплотнительное кольцо с наружным диаметром 19,28 мм
228-7091: Уплотнительное кольцо с наружным диаметром 19,28 ммКоличество: 1
Показать 1 - 16 из 16
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 444-0555
Состав комплекта: Прокладки, уплотнения, контргайки, шпильки
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 444-0555

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

824H 980H

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

825H 826H

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом