9U-6542: Nasadka udarowa
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki9U-6542: Nasadka udarowa

9U-6542: Nasadka udarowa

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

9U-6542: Nasadka udarowa

9U-6542: Nasadka udarowa

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fastener, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marka: Cat

Opis numeru katalogowego 9U-6542

The 6-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan.

Attributes:
• Compatible with standard 3/4 inch drive size for impact tools.
• Handles high-torque applications without deformation.
• Provides an accurate fit for 41 millimeters hexagon fasteners.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 6-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 9U-6542

Jednostki miary

    Weight (lb):

    1,62

    Outer Diameter (in):

    2,339

    Długość (cale):

    2,5

    Hex Size (in):

    1,614

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Square Drive (in):

    0.75

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione