Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةألواح الحماية من التآكلألواح تآكل البطانة489-0293: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةألواح الحماية من التآكلألواح تآكل البطانة489-0293: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
489-0293: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
489-0293: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
489-0293: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
489-0293: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
489-0293: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل
489-0293: ‏‫‏‫اللوحة المقاومة للتآكل

العلامة التجارية: Cat

المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 489-0293

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Inner Radius (mm): 804.0
Thickness (mm): 10.0
Width (in): 40.984
Thickness (in): 0.394
Length (mm): 1,873.8
Width (mm): 1,041.0
Type: Radiused
Length (in): 73.772
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 31.654
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 489-0293

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة