Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychPłyty ściernePłyty ścierne okładzinowe489-0293: PŁYTA ŚCIERNA
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychPłyty ściernePłyty ścierne okładzinowe489-0293: PŁYTA ŚCIERNA
489-0293: PŁYTA ŚCIERNA

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
489-0293: PŁYTA ŚCIERNA
489-0293: PŁYTA ŚCIERNA
489-0293: PŁYTA ŚCIERNA
489-0293: PŁYTA ŚCIERNA
489-0293: PŁYTA ŚCIERNA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 489-0293

Jednostki miary

USAMetryczny
Inner Radius (mm): 804,0
Thickness (mm): 10,0
Width (in): 40,984
Thickness (in): 0,394
Length (mm): 1 873,8
Width (mm): 1 041,0
Type: Radiused
Length (in): 73,772
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 31,654
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 489-0293

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione