AloitusLeikkuuterätKULUTUS-LEVYVuorauksen kulutuslevyt489-0293: LEVY - KULUTUS
AloitusLeikkuuterätKULUTUS-LEVYVuorauksen kulutuslevyt489-0293: LEVY - KULUTUS
489-0293: LEVY - KULUTUS

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
489-0293: LEVY - KULUTUS
489-0293: LEVY - KULUTUS
489-0293: LEVY - KULUTUS
489-0293: LEVY - KULUTUS
489-0293: LEVY - KULUTUS

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 489-0293 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Inner Radius (mm): 804,0
Thickness (mm): 10,0
Width (in): 40,984
Thickness (in): 0,394
Length (mm): 1 873,8
Width (mm): 1 041,0
Type: Radiused
Length (in): 73,772
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 31,654
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 489-0293

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu