HjemJordgående redskaberSlidpladerForing, slidplader489-0293: TYKPLADE-SLITAGE
HjemJordgående redskaberSlidpladerForing, slidplader489-0293: TYKPLADE-SLITAGE
489-0293: TYKPLADE-SLITAGE

Mærke: Cat

Produktbilleder
489-0293: TYKPLADE-SLITAGE
489-0293: TYKPLADE-SLITAGE
489-0293: TYKPLADE-SLITAGE
489-0293: TYKPLADE-SLITAGE
489-0293: TYKPLADE-SLITAGE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 489-0293

Måleenheder

USMetrisk
Inner Radius (mm): 804,0
Thickness (mm): 10,0
Width (in): 40,984
Thickness (in): 0,394
Length (mm): 1.873,8
Width (mm): 1.041,0
Type: Radiused
Length (in): 73,772
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 31,654
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 489-0293

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet