지상 결합 작업 툴마모 플레이트라이너 마모 플레이트489-0293: PLATE-WEAR
지상 결합 작업 툴마모 플레이트라이너 마모 플레이트489-0293: PLATE-WEAR
489-0293: PLATE-WEAR

브랜드: Cat

제품 이미지
489-0293: PLATE-WEAR
489-0293: PLATE-WEAR
489-0293: PLATE-WEAR
489-0293: PLATE-WEAR
489-0293: PLATE-WEAR

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 489-0293 사양

측정 단위

미국미터법
Inner Radius (mm): 804.0
Thickness (mm): 10.0
Width (in): 40.984
Thickness (in): 0.394
Length (mm): 1,873.8
Width (mm): 1,041.0
Type: Radiused
Length (in): 73.772
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 31.654
더 보기
부품 번호 489-0293의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료