HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Chapas de DesgasteChapas de Desgaste de Revestimento489-0293: CHAPA DE DESGASTE
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Chapas de DesgasteChapas de Desgaste de Revestimento489-0293: CHAPA DE DESGASTE
489-0293: CHAPA DE DESGASTE

Marca: Cat

Imagens do Produto
489-0293: CHAPA DE DESGASTE
489-0293: CHAPA DE DESGASTE
489-0293: CHAPA DE DESGASTE
489-0293: CHAPA DE DESGASTE
489-0293: CHAPA DE DESGASTE

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 489-0293

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inner Radius (mm): 804,0
Thickness (mm): 10,0
Width (in): 40,984
Thickness (in): 0,394
Length (mm): 1.873,8
Width (mm): 1.041,0
Type: Radiused
Length (in): 73,772
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 31,654
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 489-0293

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto