StartseiteSchneidwerkzeugeVerschleißplattenLiner-Verschleißplatten489-0293: VERSCHLEISSPLATTE
StartseiteSchneidwerkzeugeVerschleißplattenLiner-Verschleißplatten489-0293: VERSCHLEISSPLATTE
489-0293: VERSCHLEISSPLATTE

Marke: Cat

Produktbilder
489-0293: VERSCHLEISSPLATTE
489-0293: VERSCHLEISSPLATTE
489-0293: VERSCHLEISSPLATTE
489-0293: VERSCHLEISSPLATTE
489-0293: VERSCHLEISSPLATTE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 489-0293

Maßeinheit

USMetrisch
Inner Radius (mm): 804,0
Thickness (mm): 10,0
Width (in): 40,984
Thickness (in): 0,394
Length (mm): 1.873,8
Width (mm): 1.041,0
Type: Radiused
Length (in): 73,772
Material: Abrasion Resistant Steel
Inner Radius (in): 31,654
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 489-0293

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt