HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker249-0604: MØTRIK-MESSING
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerMøtrikker249-0604: MØTRIK-MESSING
249-0604: MØTRIK-MESSING

Mærke: Cat

Produktbilleder
249-0604: MØTRIK-MESSING
249-0604: MØTRIK-MESSING
249-0604: MØTRIK-MESSING
249-0604: MØTRIK-MESSING
249-0604: MØTRIK-MESSING

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 249-0604

Måleenheder

USMetrisk
Thickness (mm): 8,0
Thickness (in): 0,315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M14-2
Materiale: Messinglegering
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Drive (in): 0.866
Drive (mm): 22,0
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 249-0604

ASFALTUDLÆGGER

AP-555E AP-600D AP-655D AP-755 AS4251 AS4251C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet