HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas249-0604: PORCA-LATÃO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresPorcas
249-0604: PORCA-LATÃO
249-0604: PORCA-LATÃO

Marca: Cat

Imagens do Produto
249-0604: PORCA-LATÃO
249-0604: PORCA-LATÃO
249-0604: PORCA-LATÃO
249-0604: PORCA-LATÃO
249-0604: PORCA-LATÃO

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 249-0604
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 249-0604

Unidades de Medida

EUAMétrica
Thickness (mm): 8,0
Thickness (in): 0,315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M14-2
Material: Liga de Latão
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Drive (in): 0.866
Drive (mm): 22,0
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 249-0604

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-555E AP-600D AP-655D AP-755 AS4251 AS4251C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto