Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు249-0604: నట్-బ్రాస్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు249-0604: నట్-బ్రాస్
249-0604: నట్-బ్రాస్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
249-0604: నట్-బ్రాస్
249-0604: నట్-బ్రాస్
249-0604: నట్-బ్రాస్
249-0604: నట్-బ్రాస్
249-0604: నట్-బ్రాస్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 249-0604 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Thickness (mm): 8.0
Thickness (in): 0.315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M14-2
మెటీరియల్: అలాయ్ బ్రాస్
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Drive (in): 0.866
Drive (mm): 22.0
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 249-0604కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆస్ఫాల్ట్ స్క్రీడ్

AS4251 AS4251C

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP-555E AP-600D AP-655D AP-755

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది