Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneNakrętki249-0604: NAKRĘTKA Z MOSIĄDZU
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneNakrętki249-0604: NAKRĘTKA Z MOSIĄDZU
249-0604: NAKRĘTKA Z MOSIĄDZU

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
249-0604: NAKRĘTKA Z MOSIĄDZU
249-0604: NAKRĘTKA Z MOSIĄDZU
249-0604: NAKRĘTKA Z MOSIĄDZU
249-0604: NAKRĘTKA Z MOSIĄDZU
249-0604: NAKRĘTKA Z MOSIĄDZU

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 249-0604

Jednostki miary

USAMetryczny
Thickness (mm): 8,0
Thickness (in): 0,315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M14-2
materiał: Mosiądz stopowy
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Drive (in): 0.866
Drive (mm): 22,0
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 249-0604

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

AP-555E AP-600D AP-655D AP-755 AS4251 AS4251C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione