AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT249-0604: MUTTERI - MESSINKI
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT249-0604: MUTTERI - MESSINKI
249-0604: MUTTERI - MESSINKI

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
249-0604: MUTTERI - MESSINKI
249-0604: MUTTERI - MESSINKI
249-0604: MUTTERI - MESSINKI
249-0604: MUTTERI - MESSINKI
249-0604: MUTTERI - MESSINKI

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 249-0604 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Thickness (mm): 8,0
Thickness (in): 0,315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M14-2
Materiaali: Seosmessinki
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Drive (in): 0.866
Drive (mm): 22,0
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 249-0604

ASFALTIN LEVITIN

AP-555E AP-600D AP-655D AP-755 AS4251 AS4251C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu