HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi249-0604: DADO-OTTONE
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioDadi249-0604: DADO-OTTONE
249-0604: DADO-OTTONE

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
249-0604: DADO-OTTONE
249-0604: DADO-OTTONE
249-0604: DADO-OTTONE
249-0604: DADO-OTTONE
249-0604: DADO-OTTONE

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 249-0604

Unità di misura

USAMetrico
Thickness (mm): 8,0
Thickness (in): 0,315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M14-2
Materiale: Lega di ottone
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Drive (in): 0.866
Drive (mm): 22,0
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 249-0604

ASFALTATRICE

AP-555E AP-600D AP-655D AP-755 AS4251 AS4251C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito