AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe249-0604: PIULIȚĂ-ALAMĂ
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe249-0604: PIULIȚĂ-ALAMĂ
249-0604: PIULIȚĂ-ALAMĂ

Marcă: Cat

Imaginile produselor
249-0604: PIULIȚĂ-ALAMĂ
249-0604: PIULIȚĂ-ALAMĂ
249-0604: PIULIȚĂ-ALAMĂ
249-0604: PIULIȚĂ-ALAMĂ
249-0604: PIULIȚĂ-ALAMĂ

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 249-0604

Unități de măsură

SUAMetric
Thickness (mm): 8,0
Thickness (in): 0,315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M14-2
Material: Aliaj de alamă
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Drive (in): 0.866
Drive (mm): 22,0
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 249-0604

BETONIERA ASFALT

AP-555E AP-600D AP-655D AP-755 AS4251 AS4251C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită