الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالصواميل249-0604: صامولة نحاس أصفر
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالصواميل249-0604: صامولة نحاس أصفر
249-0604: صامولة نحاس أصفر

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
249-0604: صامولة نحاس أصفر
249-0604: صامولة نحاس أصفر
249-0604: صامولة نحاس أصفر
249-0604: صامولة نحاس أصفر
249-0604: صامولة نحاس أصفر

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 249-0604

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Thickness (mm): 8.0
Thickness (in): 0.315
Thread: RH Coarse
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M14-2
المواد: سبيكة براص
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M14
Thread Size (dia x pitch) (mm): M14x2
Drive (in): 0.866
Drive (mm): 22.0
Class or Grade: Brass Bronze Copper
Hand of Thread: RH
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 249-0604

راصف الأسفلت

AP-555E AP-600D AP-655D AP-755 AS4251 AS4251C

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة