HjemUndervognLarvebåndskomponenterLedenheder396-9703: Linkenhed
HjemUndervognLarvebåndskomponenterLedenheder396-9703: Linkenhed
396-9703: Linkenhed

Ledenhed i standardkvalitet

Mærke: Cat

Produktbilleder
396-9703: Linkenhed
396-9703: Linkenhed
396-9703: Linkenhed
396-9703: Linkenhed
396-9703: Linkenhed

Ledenhed i standardkvalitet

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakt din forhandler

Besøg os

eller brug vores Kontaktformular
.

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 396-9703

Måleenheder

USMetrisk
Sporafstand (mm): 202,81
Sporafstand (tommer): 7,985
Boltstørrelse (tommer): 3/4
Antal larvebåndssektioner: 41,0
Boltstørrelse (mm): 3/4
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 41.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.295
Rail To Bushing OD (in): 1.638
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 7.205
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 262
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 10.315
Link Inside Spread Roller (mm): 102.5
Link Height (in): 5.197
Master Bolt Thread: 0.75
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.035
Master Link Type: 5 Tooth Master
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 396-9703

LARVEBÅNDSDOZER

D6T

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet