396-9703: Linkkikokoonpano
AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitNivelkokoonpanot396-9703: Linkkikokoonpano
Aloitus396-9703: Linkkikokoonpano

396-9703: Linkkikokoonpano

Yleiskäyttöinen linkkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

396-9703: Linkkikokoonpano
396-9703: Linkkikokoonpano
396-9703: Linkkikokoonpano
396-9703: Linkkikokoonpano

396-9703: Linkkikokoonpano

Yleiskäyttöinen linkkikokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja,

.

Osanumeron 396-9703 kuvaus

Kuvaus:
Vetopyörän ja päätepyörästön ohjaamat nivelkokoonpanot tukevat koneen painoa ja tarjoavat kiskon, jolla kone voi kulkea, ja paikan kenkien kiinnittämiselle.

Määritteet:
• General Duty Track on kehitetty tarjoamaan sinulle kustannustehokas vaihtoehto myöhemmän elinkaaren tai vähemmän käytettyihin koneisiin. Sitä tarjotaan edulliseen alkuhintaan ja se on suunniteltu tuhoutumaan. Kaikki Cat® -alavaunut on varustettu alavaunun varmistuksella ja ne ovat Caterpillar valmistamia, ja ne ovat karkaistuja ja laatutestattuja työmaan tarpeisiin sopivan tuottavuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
• Cat® Sealed and Lubricated Track (SALT) tiivistää voiteluainetta alavaunujärjestelmääsi ja pitää hankausaineet poissa. Se eliminoi tappien ja holkkien sisäisen kulumisen, mikä vähentää ylläpitokustannuksia ja seisokkeja sekä lisää käyttöikää ja huollettavuutta. SALT tarjoaa yleiskäyttöisen alavaunukokoonpanon monenlaisiin jalan alla oleviin olosuhteisiin yhdistettynä koneeseen ja käyttöympäristöön sopivaan telaketjuun.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov

Osanumeron 396-9703 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Telan nousu (in):

    7,985

    Pultin koko (in):

    3/4

    Telaosien määrä:

    41,0

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.677

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    7.295

    Rail To Bushing OD (in):

    1.638

    Bushing OD (in):

    2.864

    Link Outside Spread (in):

    7.205

    Number of Sections:

    41

    Track Bolt Thread:

    0.75

    UC System:

    GD, GD

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.839

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.802

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.406

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.516

    Pin Length (in):

    10.315

    Link Height (in):

    5.197

    Master Bolt Thread:

    0.75

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.035

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

Yhteensopivat mallit osanumerolle 396-9703

TELAPUSKUTRAKTORI

D6T

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu