Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları396-9703: Bağlantı Grubu
Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları396-9703: Bağlantı Grubu
396-9703: Bağlantı Grubu

Genel Hizmet Tipi Bağlantı Grubu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
396-9703: Bağlantı Grubu
396-9703: Bağlantı Grubu
396-9703: Bağlantı Grubu
396-9703: Bağlantı Grubu
396-9703: Bağlantı Grubu

Genel Hizmet Tipi Bağlantı Grubu

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
Bu kite dahil olan parçalar

Şu anda bu kitle ilişkili hiçbir parça yoktur.

Ek bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen temsilcinizle iletişime geçin

Mağazayı ziyaret edin:

veya İletişim Formu seçeneğini kullanın
.

TanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
396-9703 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Palet Adımı (mm): 202,81
Palet Adımı (inç): 7,985
Palet Bölmesi Sayısı: 41,0
Cıvata Boyutu (mm): 3/4
Cıvata Boyutu (inç): 3/4
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 41.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.295
Rail To Bushing OD (in): 1.638
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 7.205
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 262
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 10.315
Link Inside Spread Roller (mm): 102.5
Link Height (in): 5.197
Master Bolt Thread: 0.75
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.035
Master Link Type: 5 Tooth Master
Daha fazla göster
396-9703 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D6T

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi